PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-500
181H0681
Length [mm]: 500
181H0681
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IG10 L500 FEA DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S36-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 13.2 Kilogram |
| Nettovikt | 13.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 455.208 Liter |