Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000

181H0678

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS36-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt64.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt64.2 Kilogram