MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 15.5 Kilogram |