MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300
181H0496
Length [mm]: 1300
181H0496
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21SE IS25 L1300 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S21SE-IS25-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 15 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.664 Cubic meter |