Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300

181H0475

Length [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS21/S22-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt16.4 Kilogram