MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1000
181H0474
Length [mm]: 1000
181H0474
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IS L1000 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S21/S22-IS10/16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 16.4 Kilogram |