PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-IG16-600
181H0384
Length [mm]: 600
181H0384
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S20A IG L600 FEA FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S20A-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 13.4 Kilogram |
| Nettovikt | 13.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.455 Cubic meter |