PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-IG16-500
181H0382
Length [mm]: 500
181H0382
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S20A IG16 L500 FEA FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S20A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 12.5 Kilogram |