MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-500
181H0307
Length [mm]: 500
181H0307
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19a IG L500 FC MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S19A-IG10/16/25-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 9.4 Kilogram |