MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-750
181H0123
Length [mm]: 750
181H0123
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L750 FC MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 6 Kilogram |