MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-400
181H0119
Length [mm]: 400
181H0119
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L400 FC MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S8A-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.5 Kilogram |
| Nettovikt | 6.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 149.748 Liter |