PU Insulation jacket, PU-FOAM, S7A-IG16-400
181H0082
Length [mm]: 400
181H0082
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S7 IG L400 FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S7A-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 7.2 Kilogram |