MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-250
181H0051
Length [mm]: 250
181H0051
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS6aIT,L250F.clos.MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S6A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 13 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 13 Kilogram |