PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IT10-200
181H0035
Length [mm]: 200
181H0035
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 200.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L200 FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S4A-IT10-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 4.2 Kilogram |