MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300
181H0028
Length [mm]: 300
181H0028
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 6.5 Kilogram |