180F4265
180F4265
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beräknad effekt [HP] | 100.0 HP |
| Beräknad effekt [kW] | 75.0 kW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flöde [gpm] [Max] | 141.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 533.00 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 32.00 m³/h |
| Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] | 340 lbf∙ft |
| Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] | 460 N-m |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 83.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 30.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 1200.0 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 435.0 psig |
| Innehåller batterier | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktgrupp | Spare part |
| Produkttyp | Spare parts for APM S 22-40 |
| Slagvolym [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Typbeteckning | APM 32 |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 3 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 87 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 44 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 6 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1200 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.345 Kilogram |
| Nettovikt | 6.915 Kilogram |
| Volym | 21.919 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |