Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-10-S

148X0616

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktDubbel tryckregulator
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-10-S
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk avstängning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.34 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym4.617 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm