Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funktionsmodul, SVA-140B 100, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Kåpa

148B6929

Max. Arbetstryck [bar]: 140

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSVL-140B 100
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECECRN
HalsStandard
Ingående delar1 packning
Innehåller batterierNo
KöldmediumR744
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVA-140B 100
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TypbeteckningTopp komplett
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17.35 Kilogram
Nettovikt12.5 Kilogram
Volym56.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm