Funktionsmodul, SVA-140B 50-65, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Kåpa
148B6927
Max. Arbetstryck [bar]: 140
148B6927
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | SVA-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | C UL US-LISTADECECRN |
| Hals | Standard |
| Ingående delar | 1 packning |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R744 |
| Märke | SVL Flexline |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
| Produkttyp | SVA-140B 50-65 |
| Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Typbeteckning | Topp komplett |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.8 Kilogram |
| Nettovikt | 4 Kilogram |
| Volym | 13.385 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |