Danfoss logo
-product-details

148B6375

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSVA-65BT 100
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnSVL-HT 65B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp12
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCECRNEACUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]100.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Kännetecken
Värde
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL-65BT 100
RiktningRak
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]392 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [mm]100.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]4 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15.85 Kilogram
Nettovikt14.3 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255140214