148B6366
148B6366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SVA-65BT 80 |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | SVL-HT 65B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 12 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CECRNEACUA |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 80.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-65BT 80 D STR Valve Housing |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Ventilhus |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus med många funktioner |
| Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
| Produkttyp | SVL-65BT 80 |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 80.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3 in |
| Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.5 Kilogram |
| Nettovikt | 7.45 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 17.708 Liter |
| EAN/UPC | 5715255140061 |