Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
BeskrivningEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Bredd med kapsling [mm]545 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]150 mm
Djup utan kapsling [mm]105 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]575 mm
Höjd utan kapsling [mm]575 mm
Innehåller batterierNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]43 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialStainless steel
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.525 Kilogram
Nettovikt9.325 Kilogram
Volym82.11 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm