Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0208

EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Innehåller batterierNo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.395 Kilogram
Nettovikt8.195 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym82.11 Liter
EAN/UPC5702424653958