Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.025 Kilogram
Nettovikt10.825 Kilogram
Volym82.11 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm