Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.725 Kilogram
Nettovikt9.525 Kilogram
Volym82.11 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm