Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145B5060

Produkttyp: Akva Les II S, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG utv. gänga
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]210 mm
Djup utan kapsling [mm]190 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]463 mm
Höjd utan kapsling [mm]463 mm
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
Paket, bredd [mm]480 mm
Paket, djup [mm]345 mm
Paket, höjd [mm]210 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Les II S
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeBottom
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]22 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310/VS2/AMV150
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 60

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22 Kilogram
Nettovikt20 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm