Akva Les II S, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2
145B5014
Produkttyp: Akva Les II S, Typ 3, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
145B5014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten + alternativ för ansl. på topp |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Les II S, fullt isolerad, utan kåpa, låg temperaturenhet, ECL110 |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 535 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrerad |
| Djup med kapsling [mm] | 300 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 285 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärmekrets – pumptillverkare | Grundfos |
| Golvvärmekrets – pumptyp | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Höjd med kapsling [mm] | 618 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 618 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Kåpa av EPP |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stål |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Mixing circuit - control | ECL110 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 340 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Les II S |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2 |
| Remarks | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 3 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 32 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 75 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H+-1 60 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 22 Kilogram |
| Nettovikt | 20 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |