Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG3/4"
Anslutningsdimension värmeG3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
BeskrivningAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]577 mm
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorAVPL
Djup med kapsling [mm]200 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Höjd med kapsling [mm]740 mm
Höjd utan kapsling [mm]616 mm
Innehåller batterierNo
KapslingsalternativExtra
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenPM
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW]58 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialStainless steel
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37
Ytterligare informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23 Kilogram
Nettovikt22.5 Kilogram
Volym75 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm