Warranty & Service
145B3036
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
145B3036
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | G3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Beskrivning | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Bredd med kapsling [mm] | 600 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 577 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | AVPL |
| Djup med kapsling [mm] | 200 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärmekrets – pumptillverkare | Wilo |
| Golvvärmekrets – pumptyp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Höjd med kapsling [mm] | 740 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 616 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow |
| Reglertyp värme | Thermostatic + Differential pressure |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PM |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] | 58 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Stainless steel |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37 |
| Ytterligare information | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23 Kilogram |
| Nettovikt | 22.5 Kilogram |
| Volym | 78.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |