Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG3/4"
Anslutningsdimension värmeG3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
BeskrivningAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorAVPL
Djup med kapsling [mm]200 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Höjd med kapsling [mm]740 mm
Höjd utan kapsling [mm]616 mm
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]580 mm
Paket, djup [mm]150 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW]78 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37
Ytterligare informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23 Kilogram
Nettovikt22.5 Kilogram
Volym75 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm