Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG3/4"
Anslutningsdimension värmeG3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
BeskrivningAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorAVPL
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]580 mm
Paket, djup [mm]150 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenPM
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW]58 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37
Ytterligare informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23 Kilogram
Nettovikt22.5 Kilogram
Volym75 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm