Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Bredd med kapsling [mm]740 mm
Bredd utan kapsling [mm]600 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]200 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Kännetecken
Värde
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypAkva Vita II
Reglertyp för tappvarmvattenFlow
Regulatornamn för tappvarmvattenPM
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW]58 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37
Ytterligare informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt19.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym75 Liter
EAN/UPC5702424653743