Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Min]1
BeskrivningEvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]153 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP cover
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Värme regulatornamnFTC
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypYONOS PARA R 15/6
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26
Ytterligare informationEPP Front insulation coverThermo actuator for zone valve

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.63 Kilogram
Nettovikt11.43 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm