Warranty & Service
145B0932
Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
145B0932
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Återcirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkare | Wilo |
| Återcirkulationspump för tappvarmvatten, typ | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Beskrivning | Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 153 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 110 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Without |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat FSS A1G w/Circ. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Differential pressure + zone valve |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] | 37 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Värme regulatornamn | TPC-M |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Gasketed copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlare, värme, packningsmaterial | EPDM |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | U129RH |
| Ytterligare information | DHW Circulation |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20.83 Kilogram |
| Nettovikt | 19.63 Kilogram |
| Volym | 84.525 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524582 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |