Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
BeskrivningEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Bredd med kapsling [mm]545 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]153 mm
Djup utan kapsling [mm]110 mm
Höjd med kapsling [mm]590 mm
Höjd utan kapsling [mm]590 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialWithout
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure + zone valve
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
RemarksInsulated Flatstations
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Värme regulatornamnTPC-M
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialStainless steel
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.13 Kilogram
Nettovikt9.93 Kilogram
Volym84.525 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm