Warranty & Service
145B0005
EvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
145B0005
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anmärkningar | Insulated Flatstations |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Antal hushåll [Max] | 2 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Beskrivning | EvoFlat FSS A2 (radiator heating) |
| Bredd med kapsling [mm] | 545 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 545 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 153 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 110 mm |
| Höjd med kapsling [mm] | 590 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 590 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Without |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Differential pressure + zone valve |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 55 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 37 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Värme regulatornamn | TPC-M |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14.93 Kilogram |
| Nettovikt | 13.73 Kilogram |
| Volym | 83.79 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |