DEVIflex 75T, 75 W/m², 29.30 m², Matningsspänning [V] AC: 230
140F1449
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 39
140F1449
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Cable resistance [Ohm] | 24.0000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 2.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Deformationshållfasthet [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 2200 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Mat length [m] | 39.00 m |
| Mat output [W/m²] | 75 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DEVIflex 75T 29,3m² 230V 2200W |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | DEVIflex 75T |
| Pulling strength [N] | 400 N |
| Set accessories | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Täckningsarea [m²] | 29.30 m² |
| Tjocklek (mm) | 7.9 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14.46 Kilogram |
| Nettovikt | 14.306 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 102.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252864 |