Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and Red

DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Matningsspänning [V] AC: 230

140F1200

Kabeltyp: Tvillingledare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Bending diameter [mm] [Min]50 mm
BeskrivningDEVIflex 6T 180W 230V 30m
Cable on drumnej
Cable output [W/m]6 W/m
Cable resistance [Ohm]293.4000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek SemkoUkrTEST
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Cut to lengthnej
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCEUkrTESTEAC
Heating output [W]180 W
Kännetecken
Värde
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabellängd [m]30.000 m
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Material DescriptionDEVIflex 6T - 230V 30m 180W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]386 mm
Paket, djup [mm]386 mm
Paket, höjd [mm]54 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Cables
ProdukttypDEVIflex™ 6T
ProduktversionReady-made
Pulling strength [N]>500 N
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD26121601
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.343 Kilogram
Nettovikt2.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.046 Liter
EAN/UPC5703466223369