Danfoss logo
140F1170_InControl

Thermostats, DEVIreg™ InControl, Sensor type: Floor (Room optional), 16 A

140F1170

null: 5 - 35, null: 15 - 35, Displaytyp: LED

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.000
1 Primärbatteriets vikt kg0.000
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Battery backupja
BeskrivningDEVIreg InControl
Bredd [mm]44.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Compatible foreign sensor typeja
Compatible frame systemnej
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypLED
Djup [mm]34 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class21
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(c)-I
FärgVit, RAL 9016
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkännandeBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Höjd [mm]71 mm
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionDEVIreg InControl
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]35 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIreg™ InControl
Produktbredd [mm]44 mm
ProduktgruppThermostats
ProdukttypDEVIreg Incontrol
ProgramvaruklassA
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Scale Setting5 - 35ºC
SCIP ID nra473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP-dokumentproduktnamnDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.15 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]35 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]15 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareFloor (Room optional)
UL-certifieringNo
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt168 Gram
Nettovikt114 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419