Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 4.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

140F0472

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningDEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display
Cable resistance [Ohm]88.5000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]600 W
Heating principleSerial resistive
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypTvillingledare
Mat length [m]8.00 m
Mat output [W/m²]150 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display
Matningsspänning [V] AC230 V
Outer sheathPVDF
Product line21
ProduktgruppSets heating elements
ProdukttypDEVImat™ 150T + DISPLAY
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesDEVIreg™ Display Connect
Täckningsarea [m²]4.00 m²
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.616 Kilogram
Nettovikt2.266 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.739 Liter
EAN/UPC5703466253434