Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TS 1234
134Z3425
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3425
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 316 TS 1234R/L SL |
| Model | S86 PL. 0.5 AISI 316 TS 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tjocklek (mm) | 0.4 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 4 Kilogram |