Plate, S42/PL.05 316L TS 1234R/L S.L
134Z2187
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z2187
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S42/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S42/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tjocklek (mm) | 0.5 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 2 Kilogram |