Plate, S20/PL.05 316L TL 1234R/L H.O
134Z1117
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z1117
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/PL.05 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S20/PL.05 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Tjocklek (mm) | 0.5 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.893 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.893 Kilogram |