Plate, S1/PL.05 316L TL 1234R/L
134Z0009
Connection: DN25, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0009
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S1/PL.05 316L TL 1234R/L |
| Model | S1/PL.05 316L TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tjocklek (mm) | 0.5 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.107 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.107 Kilogram |