Scrollkompressor, DSH485-4SP
120H2674
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Värme; Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
120H2674
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | DSH485-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Godkännande | CEUL |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4-SP-SINGLE |
| Model number | DSH485-4SP |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH485 |
| Segmentanvändning | LuftkonditioneringVärme |
| Serie | DSH |
| Slagvolym [cm3] | 442.60 cm³ |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 192 Kilogram |
| Nettovikt | 183 Kilogram |
| Volym | 590.625 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255149613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |