Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scrollkompressor, DSH485-4SP

120H2673

Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Värme; Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningDSH485-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet4
GodkännandeCEUL
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR410AR452BR454B
Kompressor, strömtillförsel (V)380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Kännetecken
Värde
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH485
SegmentanvändningLuftkonditioneringVärme
SerieDSH
Slagvolym [cm3]442.60 cm³
Teknik, varumärkeScrollkompressor
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt186.35 Kilogram
Nettovikt182.6 Kilogram
Volym1218.375 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm