Danfoss logo
30T OLS - 8556500

Scrollkompressor, DSH381-4SP

120H2669

Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Värme; Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningDSH381-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet4
IDVYes
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR410AR452BR454B
Kompressor, strömtillförsel (V)380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Kännetecken
Värde
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH381
SegmentanvändningLuftkonditioneringVärme
SerieDSH
Slagvolym [cm3]345.00 cm³
Teknik, varumärkeScrollkompressor
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt168.25 Kilogram
Nettovikt161.25 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm