Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollkompressor, DSH295-4SP

120H2665

Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Värme; Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet6
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR410AR452BR454B
Kompressor, strömtillförsel (V)380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Kännetecken
Värde
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH295
SegmentanvändningLuftkonditioneringVärme
SerieDSH
Slagvolym [cm3]276.20 cm³
Teknik, varumärkeScrollkompressor
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt117.16 Kilogram
Nettovikt112 Kilogram
Volym839.04 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm