Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scrollkompressor, DSH240B4SPC

120H2662

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningDSH240-4P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR410A
Kompressor, strömtillförsel (V)380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Kännetecken
Värde
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH240
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Teknik, varumärkeScrollkompressor
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt119 Kilogram
Nettovikt112 Kilogram
Volym590.625 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm