Scrollkompressor, DSH240B4SPC
120H2661
Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H2661
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | DSH240-4P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R410A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
| Model number | DSH240B4SPC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH240 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 116.16 Kilogram |
| Nettovikt | 112 Kilogram |
| Volym | 839.04 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |